Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter 音响摄像头?

Simcenter Sound Camera 增强了产品的声学设计。其坚固的模块化设计支持许多在宽频率范围内的声源定位应用,包括远声场和近声场中的声源定位应用。专用软件在启动后立即显示结果。它提供清晰的图形化结果,易于解释和共享。为了提高工程洞察力,您还可以将 Simcenter Sound Camera 硬件与 Simcenter Testlab 软件结合使用。

加快声学故障排除
这种模块化的高质量数字麦克风阵列可即时概览任何产生噪声的物体的声源。偶尔的用户和专家都可以轻松使用它。它可以帮助您确认您正在解决正确的问题,从而加快声学故障排除。

使用强大的数字阵列
该系统被设计为一种多功能解决方案,可以添加或拆卸手臂,使其成为在多种测试条件下使用的绝佳工具。所有电子设备都集成在阵列中。该设备通过一根电缆直接连接到软件应用程序。它会自动测量与源物体的距离。

由于采用轻质铝制设计,该阵列坚固耐用,防震,但在整个测量过程中可以舒适地手持使用。由于包装轻巧但坚固,因此可以轻松安全地运输。

访问实时交互式分析
Simcenter Sound Camera 在启动后会立即显示结果。所有相关信息均以清晰的图形化方式显示在单页应用程序中。它不需要任何培训。实时软件具有很强的交互性,允许您更改频率范围、显示设置和平均方法。任何更改都会更新来源位置图,从而使您能够加快调查速度。

声源定位如何帮助保护矿工的听力

Simcenter 解决方案显著缩短了测试和测量时间,降低了成本,并帮助矿业公司更快、更高效地实现了更安全的工作环境。

Simcenter 音响摄像机功能

声源定位

使用 Simcenter Sound Camera 准确、直观、快速地实现声源的可视化。它可以帮助您立即确认将注意力集中在主要噪音问题上。我们的模块化数字和模拟麦克风阵列支持广泛的应用,从声学故障排除到声功率等级,再到航空声学风洞测试。

阅读有关声源定位的更多信息
观看网络研讨会

工程师使用 Simcenter Sound Camera 执行声源定位。