Skip to main content

为何选择 Simcenter SCADAS XS?

即时对您的产品进行测试和故障排除Simcenter SCADAS XS 可帮助您进行快速可靠的测量,并配有平板电脑,便于即时调查、诊断和故障排除。凭借其紧凑的设计,Simcenter SCADAS XS 可舒适地握在手中。它具有可靠的机载数据存储和一整天的电池续航时间,可为您提供提高测试效率所需的灵活性。

重播整个录制的音景Simcenter SCADAS XS 可与可选的 Simcenter SCADAS 3D 双耳耳机组合使用,实现经济实惠的双耳录制和即时、高质量的数据回放,任何模拟、索尼/飞利浦数字接口格式 (S/PDIF) 或头戴式耳机频道。这种集成的回放功能为验证声学质量提供了一种简单而有效的方法。

扩展 Simcenter SCADAS XS 系统您可以在分布式测试设置中组合各种 Simcenter SCADAS XS 系统,该设置将不同的系统视为单独的前端。组合系统按照基于电气和电子工程师协会 (IEEE) 1588 标准的精确时间协议 (PTP) 同步时间信号,同时流式传输到单个测量文件。此配置允许您使用标准以太网连接设置电缆长度为 50 米的星形拓扑。

仔细看看 Simcenter SCADAS XS

了解如何从小巧但功能强大的 SCADAS XS 采集系统中获益,以实现您的测试目标。

案例研究

马勒

阅读马勒智能自行车系统如何塑造出行的未来,并将传动系统噪声特征分析时间缩短80%。

A close-up of a Mahle 86354 shero engine part with a metallic finish and intricate design.
Case Study

Using advanced testing solutions to streamline e-bike drivetrain NVH analysis

公司:MAHLE

行业:消费品和零售行业

位置:Palencia, Spain

西门子软件:Simcenter Testing Solutions

Simcenter SCADAS XS 功能

手持式数据采集

享受 Simcenter SCADAS XS 的灵活性和广泛的噪声和振动测试功能。它具有理想的尺寸、灵活性和测量性能,可实现最佳的移动性,允许即时现场诊断和故障排除。它具有专用的平板电脑应用程序,允许非专家用户轻松设置测量结果,当场验证采集的数据,并将其导出为经过行业验证的格式。

观看网络研讨会

一名工程师正在使用 Simcenter 振动测试设备

了解更多