Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter SCADAS 录像机?

自主和智能数据记录您可以在 PC 或笔记本电脑控制的前端模式下操作 Simcenter SCADAS 记录器,并通过嵌入式局域网 (LAN) 接口将数据并行传输到电脑和/或闪存大容量存储设备。此过程允许您在处理和保存数据时对数据进行实时可视化。

通过将采集与即时分析相结合,提高记录的数据质量使用无线连接的平板电脑,您可以在测量数据的同时即时验证数据,通过将采集与即时分析相结合来提高记录数据的质量。借助这种最先进的远程控制系统,您可以实时可视化和监控数据,并调整现场设置。

在符合您的测试要求的规模上进行投资Simcenter SCADAS Recorder 系统有多个版本,从托管 4 到 24 个通道的小型系统,到可以在单个帧中包含 216 个通道的大型系统。此外,你可以在主次配置中组合各种系统。该系统的种类繁多和模块化使您能够进行适合您需求的可扩展投资。

Simcenter SCADAS 社区

探索用户社区,该社区正在汇编大量技术文章,回答你在 Simcenter SCADAS 上可能出现的问题。如果你找不到答案,请在论坛中提出你的问题。

未来派的西门子 Siemens Simcenter Testlab 拥有先进的测试设备和身穿白色实验外套的科学家。

Simcenter SCADAS 2506 有什么新功能?

高效、多功能、开放的数据采集

Simcenter SCADAS 记录器功能