Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter SCADAS 移动版?

满足所有现场和实验室测试要求的完整产品组合

Simcenter SCADAS Mobile 硬件包括各种系统,可满足您的所有移动测试需求,从超轻但坚固耐用的2.5千克(kg)、标称电池续航时间为2.5小时的系统,到可在单帧中容纳8至216个通道的笔记本电脑大小的系统。

在现场建立一个大型测试装置使用 Simcenter SCADAS Mobile,您可以构建具有多帧的大型现场测试设置,将移动测量范围扩展到包括数百个输入通道。所有系统都可以在真正的主次配置中工作,将完全同步的数据保存在一个测量文件中。分布式采集通过光纤电缆进行,您可以轻松地以菊花链形式将多个帧链接到单个测量平台中。

组件认证测试此外,您可以扩展任何 Simcenter SCADAS 移动系统,使其成为运行负载下振动控制应用或单个组件认证测试的前端。

Simcenter SCADAS 社区

探索用户社区,该社区正在汇编大量技术文章,回答你在 Simcenter SCADAS 上可能出现的问题。如果你找不到答案,请在论坛中提出你的问题。

未来派的西门子 Siemens Simcenter Testlab 拥有先进的测试设备和身穿白色实验外套的科学家。

Simcenter SCADAS 2506 有什么新功能?

高效、多功能、开放的数据采集

Simcenter SCADAS 移动功能