Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter SCADAS Lab?

高性能实验室数据采集

Simcenter SCADAS Lab 为您提供不受信道数限制的信号调节和卓越的吞吐性能,使该解决方案成为高通道数模态测试、飞机地面振动测试、声学高速吞吐量或涡轮机测试等应用的绝佳选择。此外,借助实验室移动功能,您可以将系统直接连接到 Simcenter SCADAS Mobile 或 Simcenter SCADAS Recorder 进行额外测量,而无需创建新的测试设置。

适用于苛刻实验室测试的可扩展解决方案你可以使用光纤电缆轻松地将额外的从机架连接到 Simcenter SCADAS Lab。这种模块化便于噪声和振动实验室,并允许您为 1,000 多个通道配置多帧系统。您可以将单个框架组装成主辅助配置,并将它们作为单个实体运行。

安全地测试昂贵的物品借助硬件紧急停机,您可以扩展任何 Simcenter SCADAS Lab 系统,使其成为振动控制应用的前端。这包括具有锥形启动和停机功能的 24 位有效数模转换器 (DAC) 输出。它具有用于高级同步目的的状态输出,并允许您使用硬件紧急停止和电源监视器功能来控制安全。

Simcenter SCADAS 社区

探索用户社区,该社区正在汇编大量技术文章,回答你在 Simcenter SCADAS 上可能出现的问题。如果你找不到答案,请在论坛中提出你的问题。

未来派的西门子 Siemens Simcenter Testlab 拥有先进的测试设备和身穿白色实验外套的科学家。

Simcenter SCADAS 2506 有什么新功能?

高效、多功能、开放的数据采集

Simcenter SCADAS 实验室功能