依靠 Simcenter SCADAS 硬件的灵活性、性能和精度来执行各种多物理场测量活动。
任何 Simcenter SCADAS 硬件都支持用于声学、振动和耐久性工程的各种模拟和数字传感器。该硬件与 Simcenter Testlab 无缝集成,可加快测试设置并获得准确结果,可以是一项经得起未来考验的投资,也可以是一种更敏捷、更具扩展性和灵活的按时限计算的解决方案,可以应对您的性能工程挑战。
快速完成从测量到洞察的过程
- 测量和同步各种模拟和数字传感器数据,以便在单个文件中进行处理和分析
- 在低采样率和高采样率下均获得高数据吞吐量
- 使用单一系统进行多物理场应用
- 避免多次单独测试以节省仪器时间
- 标准化、自动化或自主运行测试
- 一次即可简化数据采集、处理、分析、报告和共享
集成的软件应用程序 - 促进即插即用部署
寻找适合您行业需求的测试解决方案
- 永久购买或订阅一年或更长时间,以满足长期和短期的项目需求
- 在分布式设置中组合各种系统
- 涵盖各种多物理场关键应用
- 将用于现场测量的便携式系统与高通道数的实验室前端相结合
- 长距离和多帧传输大量数据
优化您的测量精度和数据质量
- Limited 谐波失真
- 高度精确的相位匹配
- 最先进的信噪比和动态范围
- 即使在远距离或分布式测试设置中,也能精确同步低变化和高变化信号的时间数据