Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Qsources?

Simcenter Qsources 是一套全面的创新声音和振动激发硬件,用于测量驱动点以及结构和振动声学频率响应函数。一整套Qsources产品涵盖了整个(倒数)传递函数测量范围,重点是性能属性,例如系统动力学和音质。

使用全面的硬件套件
Simcenter Qsources 提供各种用于声音和振动激发的创新硬件工具,从紧凑型电动振动器到体积速度单极源。

提高可重复性
振动台的特殊设计可轻松进入难以到达的位置,允许正确的振动器角度和位置精度,提高可重复性和信噪比,并在相关的目标频率范围内提供良好的激发水平。这样可以生成高质量和准确的频率响应函数,作为结构动力学和传递路径分析的输入。

与数据采集硬件集成
Simcenter Qsources 激励硬件与 Simcenter SCADAS 数据采集硬件和 Simcenter Testlab 采集和分析软件无缝集成。这为您提供了独特的解决方案组合,在生产力、数据准确性和总体客户期望方面超过了当前的市场标准。

Simcenter Qsources 励磁硬件产品组合

提供最低的质量负荷,同时具有自支撑和自校准功能。

Simcenter Qsources 功能

网络研讨会

用于加速 NVH 数字化的 FRF 测试

学习如何利用精确频率响应函数 (FRF) 测试数据来支持混合测试和计算机辅助仿真 (CAE) 建模,以进行高级噪声和振动 (NVH) 产品开发。

通过交通信号灯行驶的汽车。
白皮书

精确的高频 FRF 测试

学习如何在混合动力和电动汽车中进行高频 FRF 测试。

学习如何在混合动力和电动汽车中进行高频 FRF 测试。