Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Micred Power Tester?

Simcenter Micred Power Tester 将有功功率循环与瞬态热特性和热结构研究相结合。安装设备时进行无损结构功能评估,对设备进行全面的电气和结构评估。

依靠可靠的工具
Simcenter Micred Power Tester 支持自动测试和诊断制造车间电源组件可能的故障原因。消费电子和工业电子系统的能源需求都在增加,电力电子元件供应商和原始设备制造商面临着提供航空、电动汽车、火车、发电和可重复使用能源生产所需的高可靠系统的挑战。Simcenter Micred Power Tester 可以在成千上万甚至数百万个周期内为模块供电,同时提供实时的进行中故障诊断。

接收实时故障诊断
Simcenter Micred Power Tester 是唯一一款专为制造和实验室环境制造的机器,它可以自动进行电源循环,同时生成用于实时故障诊断的分析数据。它旨在进行寿命测试,以测试使用电力电子模块的应用程序的可靠性。

加快流程
Simcenter Micred Power Tester 的独特之处在于,它可以在同一台机器上同时提供全自动功率测试和循环功能,无需在此过程中拆下被测设备。简单的触摸屏界面允许技术人员在制造车间使用它和/或故障分析工程师在实验室中使用它。

表征汽车 IGBT ——一种独特的无损功率循环测试方法

本文讨论了用于表征这些关键组件的独特无损功率循环测试方法:了解热路、降低故障风险和提高高负荷下的可靠性。

Simcenter Micred Power Tester 功能

热试验

该系列的热特性硬件解决方案使组件和系统供应商能够准确、高效地测试、测量和热特性分析半导体集成电路封装、单和阵列 LED、堆叠和多芯片封装、功率电子模块、热界面材料 (TIM) 特性和完整电子系统。

我们的硬件解决方案直接连续实时测量封装半导体器件的实际加热或冷却曲线,而不是根据多项单独测试的结果人为地组合这些曲线。以这种方式测量真实的热瞬态响应要有效和准确得多,从而得出比稳态方法更准确的热指标。每个样本只需要进行一次测量,而不是像稳态方法那样重复测量并取平均值。

阅读有关热测试的更多信息

观看网络研讨会

Simcenter Micred Powertester 硬件的视觉效果图。
网络研讨会点播

改进电力电子散热设计

如何应用热瞬态测试、电子冷却仿真和精确的模型校准来改进散热设计。

正在对汽车零件进行的 Simcenter 热瞬态测试、电子冷却仿真和模型校准