Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Tire?

准确表示轮胎性能,以预测重要的车辆方面,例如方向稳定性、制动距离和行驶舒适度。Simcenter Tire 可帮助您有效、精确地对高度非线性的轮胎特性进行建模,这样您就可以更好、更早地分析车辆行为。

了解轮胎的力量和力矩
对轮胎性能进行建模需要大量的专业知识和专业知识。Simcenter Tire 为您提供了一套工具,用于准确表示轮胎力和力矩,以便将其传播到各种流行的车辆性能仿真工具中。

实施 Pacejka Magic Formula 的全球标准
Simcenter Tire MF-Tyre 可精确模拟高达 8Hz 的稳态和瞬态行为,用于操控、控制原型设计和 ADAS 分析。Simcenter Tire MF-Tyre 是唯一一款基于 MagicFormula 的轮胎模型,可在所有主要车辆动态仿真包中使用,允许公司内部和公司间标准化。

使用多合一轮胎模型分析所有车辆动态
Simcenter Tire MF-Swift 扩展了 Simcenter Tire MF-Tyre,通过转弯打滑建模、轮胎安全带动力学和用于停车、乘坐舒适性、道路负荷预测和振动分析的通用三维障碍物包络功能。模块化设置可帮助您根据工程问题调整模型的复杂性。Simcenter Tire MF-Swift 是市场上用于不平坦道路三维仿真的最快的轮胎模型。

从测量数据中识别用户友好的轮胎模型参数
使用包括数据可视化、数据库功能和高级估算功能的用户友好型轮胎参数识别工具,轻松将测量数据转换为用于 Simcenter Tire 模型的参数。Simcenter MF-Tool 可帮助您可视化、调整和修改轮胎模型,并通过自动缩放轮胎特性来研究轮胎充气压力、刚度、摩擦水平等轮胎状况变化的影响。

测量多种路面类型的轮胎性能
除软件外,Siemens 还可以帮助您测量轮胎的物理性能。Simcenter 测试拖车是一个道路测试实验室,专门用于测量轮胎在干燥、潮湿、雪和结冰路况等各种情况下行驶时产生的力和力矩。

一种多功能且具有成本效益的轮胎建模方法

在本概况介绍中查看 Simcenter Tire 功能的完整列表,了解其产品和服务系列如何帮助您对轮胎行为进行建模以进行车辆动态仿真。

Simcenter Tire 软件功能