Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Nastran?

使用首屈一指的 FEM 求解器

Simcenter Nastran 是具有计算性能、精度和可靠性的首屈一指的有限元法 (FEM) 解算器。它是线性和非线性结构分析、结构动力学、声学、转子动力学、气动弹性和优化的强大解决方案。

信任 50 多年的行业标准


Simcenter Nastran 一直在帮助航天、汽车、电子、重型机械、医疗设备和其他行业的制造商和工程供应商满足其关键的工程计算需求,在更短的设计周期内生产出安全、可靠和优化的设计。

简化建模过程

众所周知,Simcenter Nastran 在结构和动力学仿真领域处于领先地位,但它不仅限于这些解决方案。非线性结构分析、声学、转子动力学、气动弹性和颤振、热分析和优化均可从同一个解算器中获得。在单个求解器中提供所有这些解决方案的好处是,所有解决方案类型的输入/输出文件格式相同,这极大地简化了建模过程。

从台式机集成到 HPC 系统

Simcenter Nastran 可作为 Simcenter 3D 中的集成解决方案提供,也可以作为独立求解器使用,使您可以灵活地部署到最能满足您的应用需求的计算系统。

受益于灵活的许可

利用 Simcenter 3D 基于价值的许可,立即访问所需的 Simcenter Nastran 模块。如果你是 Simcenter Femap 用户,请浏览我们的 Simcenter Femap/Simcenter Nastran 套装。你也可以单独授权 Simcenter Nastran,使其能够在你选择的任何前/后系统上运行。

用于动力学和 NVH 分析的高性能计算

了解 Simcenter Nastran 如何提高模态和动态响应分析的性能。

Simcenter 3D:最新

先体验最新 Simcenter 3D 新品

博客在每个月的最后一周发布

案例研究

Aerofem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

公司:AeroFEM GmbH

行业:航空航天及国防行业

位置:Ennetbürgen, Switzerland

西门子软件:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

工程师使用 Simcenter 机械仿真工具来应对复杂的工程挑战。

Simcenter Mechanical 2506 有什么新功能?

简化流程,直面现代工程的复杂挑战。

Simcenter Nastran 软件功能