跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Femap Standalone?

好处

您的 FEA 软件应该经济实惠且易于使用,但能够对最棘手的问题进行建模。Femap 正是这样——为工程桌面提供经济实惠的高性能 FEA 建模。它被公认为全球领先的、独立于 CAD 的 Windows 原生预处理器和后处理器,用于高级工程有限元分析。

主要特征

独立于 CADFemap 独立于 CAD 和求解器,并利用 Parasolid® 建模内核。除了访问非 Parasolid 几何体所需的高级几何工具外,这还允许直接访问用于表面和实体建模的 Parasolid 数据。

全面的网格划分和建模从高级梁建模、中间曲面提取和十六进制网格划分到强大的 CAD 导入和理想化,Femap 通过广泛的载荷、材料和分析类型为您提供无与伦比的模型控制和灵活性。

支持多解算器Simcenter Femap 为行业标准求解器提供深入、高质量的支持,包括广受欢迎且久经考验的 Simcenter NASTRAN、MSC NASTRAN、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA、MSC Marc、ADINA 和 TMG。

广泛的可视化和后处理高效评估仿真结果,以了解如何改进您的设计并将结果传达给更广泛的开发团队。

包含什么

Simcenter Femap Standalone 是一款独立于 CAD 的预处理器和后处理器,用于几何导入、创建和理想化、有限元模型网格划分和设置以及分析后结果查看。您可以使用 Femap 作为这些解算器的前/后系统:

  • Simcenter Nastran
  • MSC Nastran
  • Ansys
  • Simulia Abaqus
  • LS-DYNA
  • MSC 马克
  • 阿迪娜
  • TMG

看看客户怎么说

非常简单、快速、可靠。

海上海洋工程总监,小型企业客户

可以轻松地重复仿真过程。

航空航天公司首席技术官,小型企业客户

市场上最好的虚拟测试工具之一

经过验证的用户、信息技术和服务

查看案例研究