Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

西门子PLM软件的Femap™ 系统是Simcenter产品组合的一部分,可促进以网格为中心的高级工程分析环境。带有 Simcenter NASTRAN 包的 Femap 无缝地将 Windows 原生 Femap 预处理器和后处理器的高级功能与强大的 Simcenter NASTRAN 求解器相结合。

带有 Simcenter NASTRAN 的 Femap 可提供您在许多情况下需要的所有功能,包括线性静力学、法向模式、屈曲、稳态和瞬态传热、基本非线性、设计灵敏度和优化以及无限问题大小功能。

此套餐包括:

  • Femap 的预处理和后处理
  • 线性静力学
  • 搭扣
  • 普通模式
  • 传热
  • 基本非线性

您的订阅还包括访问西门子推出的下一代基于云的协作解决方案 Teamcenter Share。

关键优势

解决复杂的工程问题

使用深受全球领先工程组织信赖的强大网格中心环境对复杂的产品和系统(从航空航天和国防到重型设备和船舶应用)进行建模和分析。

在 CAD 和求解器平台上灵活工作

利用独立于 CAD 且与求解器无关的技术,轻松集成到现有工作流程中,无需绑定到单个设计系统或求解器。

高效访问高级分析深度

将 Femap 与 Simcenter NASTRAN 相结合,解锁先进的结构和多物理场分析功能,使工程师能够高效地应对高度复杂的工程挑战。

特色功能

开始使用