Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Femap/Nastran?

好处

在构建物理原型之前,针对最常见的结构问题对产品进行仿真。带有 Simcenter NASTRAN 的 Simcenter Femap 将 Windows 原生 Simcenter Femap 预处理器和后处理器的高级功能与强大的 Simcenter NASTRAN 结构求解器无缝结合在一起。Simcenter Femap/Nastran 允许你轻松高效地解决复杂的工程问题。

主要特征

独立于 CAD 的预/帖子Simcenter Femap 独立于计算机辅助设计 (CAD) 和求解器,并利用 Parasolid® 建模内核。除了访问非 Parasolid 几何体所需的高级几何工具外,这还允许直接访问用于表面和实体建模的 Parasolid 数据。

全面的网格划分和建模从高级梁建模、中间曲面提取和十六进制网格划分到强大的 CAD 导入和理想化,Femap 通过广泛的载荷、材料和分析类型为您提供无与伦比的模型控制和灵活性。

结构和热分析了解您的产品能否承受预期的装载条件。模拟线性静力学、失稳和正态模式以及基本非线性行为的结构性能。您还可以模拟基本的热性能,例如稳态和瞬态传热(线性和非线性)。

包括什么?

带有 Simcenter NASTRAN 的 Simcenter Femap 提供执行最常见结构分析所需的所有功能,不受模型大小限制。

能力包括:

  • 独立于 CAD 的 Simcenter Femap 预处理和后处理:

    • 全面的网格划分
  • Simcenter Nastran 基础求解器:

    • 线性静力学
    • 搭扣
    • 普通模式
    • 传热
    • 基本非线性

看看客户怎么说

更有效的产品开发流程

消费品行业高级总经理,企业客户

非常适合 FEA

小型企业高级专家助理

适用于各种分析的出色程序

企业客户首席专家

查看案例研究