Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter 降阶建模?

Simcenter 降阶建模是一个易于使用的平台,用于构建、验证和导出仿真和测试数据中的降阶模型 (ROM)。

一个开放的 ROM 平台使用来自任何来源的高保真仿真或测试数据进行超快速的预测,从而加快决策、协同仿真和包括控制和监控在内的实时应用程序。

易于专家和非专家使用访问从控制理论到神经网络和人工智能 (AI) 的全面或一流的数据缩减方法。通过简单、无代码的用户界面,轻松训练不同的 ROM 并使用性能指标进行比较。

与 Simcenter 集成Simcenter 降阶建模与 Simcenter 工具无缝交换数据和模型以进行仿真和物理测试,同时还支持数据导入和模型导出的中性格式。

向左移动,向右移动

了解降阶建模如何让您利用仿真和测试数据做更多的事情。

Simcenter 降阶建模功能