Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要制作?

PHM Technology 的 MADE 软件已无缝集成到 Teamcenter 中,用于基于模型的可靠性、可用性、可维护性和安全性 (RAMS) 分析。

解决系统复杂性增加的问题
面对日益复杂的工程系统,传统的手动风险识别和缓解方法已不再实用或现实。该平台使用数字双胞胎来帮助识别和降低技术风险、优化设计流程、提高可用性并促进复杂工程系统的持续工程创新。

克服分布式组织结构
设计组织需要利用技术来确保在分布式工作环境中使用数据、分析方法和流程时一致、可靠和高效。

捕捉数字领域知识
获取团队的知识和经验至关重要,这样就不会在员工离开时丢失这些知识和经验。基于模型的 RAMS 解决方案可以通过将领域知识集成到模型中来帮助解决这个问题。

支持数字化转型
除非流程的各个方面都实现数字化,否则数字化转型不会自动导致RAMS的增加。该过程中的任何模拟步骤都将限制数字化转型的潜在好处。基于模型的 RAMS 方法可以为您的组织带来显而易见的成本、进度和技术优势。

了解有关维护感知型设计生态系统的更多信息

机库中的飞机

详细了解我们全面的可靠性、可用性、可维护性和安全平台 (RAMS)。

网络研讨会

航天器安全和任务保障

在本次网络研讨会中,了解数字风险双胞胎如何支持航天器安全和任务保障。

太空中的宇宙飞船。

MADE 功能