Simcenter HEEDS 通过自动化分析工作流程、最大限度地利用可用的计算硬件和软件资源、高效探索创新解决方案的设计空间来加速产品开发过程,同时评估新概念以确保性能要求得到满足。
设计太空探索Simcenter HEEDS 有助于在设计空间内高效探索和优化设计选项和参数,使工程师能够更轻松、更有效地获得卓越的结果。
时间和成本效率
通过自动化设计过程和利用优化算法,Simcenter HEEDS 通过快速分析大量设计变体,帮助减少与产品开发相关的时间和成本。
多学科优化
Simcenter HEEDS 支持同时考虑多个工程学科,从而可以采用考虑不同领域之间相互作用的整体设计优化方法。
工作流程自动化
Simcenter HEEDS 可自动执行设计和优化过程中的重复任务,从而简化工作流程并提高效率。这种自动化可以加快决策速度,并对设计空间进行更全面的探索。
Simcenter HEEDS 2504 有什么新功能?
Simcenter HEEDS 2504 旨在通过简化代理建模来支持您对复杂性进行建模,使用增强的数据挖掘和可视化工具探索可能性,通过工作流程自动化和人工智能增强型搜索加快步伐,并与现有门户的更新和新门户的添加保持无缝集成。