医疗器械测试受到严格监管,以确保它们不会造成伤害。这些法规对创新施加了相当大的限制。计算机模拟试验不受此类监管限制,因为你不会伤害计算机模拟!Simcenter 如何提供帮助?
医疗技术的进步通常发生在小型的创业公司中,这些公司中至少有90%失败了,因此他们的想法和医疗设备永远无法进入市场。Simcenter 如何帮助改变这种状况?
评估经过 CFD 优化的血液透析导管对代表各种人体解剖结构的虚拟患者的性能——评估在解剖结构中改变导管放置位置对性能的影响。
模拟能否帮助临床医生确定哪些干预措施将使每位患者受益?将 CFD 仿真与患者特定的解剖学数据相结合,可以提供深入的见解并指导手术决策。
医疗设备制造商面临着快速创新和降低设备成本的巨大压力。仿真可以支持和增强他们的设计过程。
从最初的概念到监管机构提交,医疗器械开发充满风险。在此过程中,仿真可以显著降低风险水平。