跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Ultrafluid?

使用 Simcenter Ultrafluid 加速空气动力学和航空声学洞察。快速预测乘用车和重型车辆的外部空气动力学,同时高效评估建筑和环境空气动力学。

超快的仿真周转时间可实现更早的设计决策、更高的研究吞吐量和在严苛的开发时间内进行可靠的性能评估。

simcenter-ultrafluid-why-product-intro-original-3640x2048

在 GPU 上使用 LBM 加速气动声学模拟

利用基于 GPU 的原生莱迪思玻尔兹曼方法,该方法利用现代 GPU 的巨大计算能力和内存带宽,为要求苛刻的气动声学研究提供超快的仿真周转和更高的吞吐量。

确保符合风扇和 HVAC 噪音标准

使用快速的气动声学仿真功能及早准确预测风扇和暖通空调噪声,以支持合规性,减少后期设计变更并加快自信的决策。

尽早实现机舱声学舒适度目标

使用精确的气动声学仿真尽早识别和缓解温室舱室噪音,以支持严格的声学舒适度目标,减少后期设计修复并改善整体乘客体验。

特色功能

提供高保真外部气动声学

使用低扩散的格子玻尔兹曼方法和先进的墙体模型,高精度捕捉瞬态的气动声学行为。为复杂的车辆流提供可靠的气动声学见解,以支持可靠的设计评估和优化。

透明汽车底盘的俯视图周围环绕着激烈的火焰色流体模拟

高效模拟真正旋转的几何形状

使用溢流网格技术对完全旋转的组件进行建模,同时保持实际的仿真周转时间。在不影响保真度或夜间执行能力的情况下,分析旋转轮子、风扇或类似系统。

Hypermesh-CFD-4-640x360

自动进行网格划分以评估更多设计变体

自动生成体积网格,表面网格要求最低,支持相交零件。轻松更换组件并快速评估数百种配置,从而实现快速设计迭代和大规模参数研究。

ecfd 网格 2

利用集成的工作流程加快前/后处理速度

通过与 Simcenter 工具的无缝集成进行预/后处理,简化案例设置和结果分析。减少手动准备工作,加快仿真准备工作,以缩短开发周期。

更快地访问关键的航空声学数据,以支持及时的工程决策。

车底面板

利用原生 GPU 实现

使用基于 GPU 的原生代码,自然会利用现代 GPU 的巨大功率和内存带宽,提高运行速度。

Hypermesh-CFD-5 已编辑

常见问题解答

探索其他资源

点播式在线研讨会

网络研讨会 | 一夜之间即可实现高保真 CFD 仿真:基于仿真的设计的突破

博客

博客 | Simcenter Ultrafluid 2026.1 有什么新功能?