Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter M-Star?

Simcenter M-Star 专为混合和生物工艺应用而打造。它使工程师和科学家能够使用 GPU 原生晶格玻尔兹曼解算器模拟涉及液体、气体、颗粒、传热和多相现象的瞬态混合和过程流。其 GPU 原生架构加快了仿真速度,同时实现了大规模的高保真物理。借助直观的工作流程和集成分析工具,Simcenter M-Star 可帮助组织缩短开发时间、改善流程参数和精度,并更快地将创新产品推向市场。

生物反应器混合过程使用浸入式搅拌器叶片在液体介质中产生湍流和气泡。

利用 GPU 的强大功能加速模拟

使用 GPU 原生解算器运行复杂的瞬态 CFD 和多物理场仿真,可以显著提高复杂的瞬态 CFD 和多物理场仿真,而不会影响精度。

捕捉现实世界的物理

使用高保真晶格玻尔兹曼技术捕获瞬态混合、颗粒悬浮液、曝气、传热和多相相互作用,从而获得更可靠的工程见解。

简化工程工作流程

利用集成的预处理、后处理和可视化功能,在统一的环境中从几何图形移动到结果。

特色功能

直观的工作流程

Simcenter M-Star 通过直观的界面提供 “第 1 天” 制作流程,无需进行复杂的 CAD 清理和传统的体积网格划分。这使用户能够在短短几小时而不是几天内从原始几何图形转变为高保真仿真结果。

加速模拟

Simcenter M-Star 的性能由映射到图形处理单元 (GPU) 架构上的格子玻尔兹曼方法 (LBM) 驱动。这种强大的组合提供了前所未有的加速,将数周的复杂计算转化为可在一夜之间付诸行动的答案。通过利用这款 GPU 原生 LBM 解算器,工程师可以从根本上加快工作流程,同时实现更高的保真度。

该图显示了通过 GPU 处理加速的莱迪思玻尔兹曼方法 (LBM),可加快仿真速度。

瞬态物理学

Simcenter M-Star 支持对瞬态三维物理场的实时预测,使工程师能够准确捕捉复杂流体过程的真实时间演变本质。通过指定自定义流体属性和精确的操作条件,团队可以更深入地了解混沌混合动力学。

经过验证的预测

Simcenter M-Star 提供经过验证的 Digital Twin,用于扩大规模和设计决策,提供高保真预测,这些预测得到大量同行评审文献的支持,并对实验测量和基准研究进行了广泛验证。

查看技术论文

技术文件和验证报告证明了经过验证的仿真准确性和预测可靠性。

Simcenter M-Star 入门

Select...

生物反应器

大多数生物工艺都是在实验室规模的台式生物反应器中开发的,操作量很小。Simcenter M-Star CFD 可帮助您以前所未有的速度和保真度将流程从实验室规模扩展到生产规模构建。

生物反应器仿真显示流体混合、气体分散、溶解氧水平和速度分布。

查看其他资源

观看

网络研讨会 | 具有集成过程控制的实时 CFD 生物反应器模型
网络研讨会 | 生物反应器 CFD 的最佳实践
查看所有网络研讨会

阅读

技术论文 | 高保真差价合约比有限体积差价合约快 200 倍
技术论文 | 验证生物制药设备的晶格玻尔兹曼 LES
查看所有技术论文

常见问题解答