Simcenter FLOEFD 是一款完全嵌入 CAD 的 CFD 软件,具有多物理场功能,可供设计人员和分析人员使用。与典型的 CFD 方法相比,通过前端加载流体流动仿真和热分析以及使用原生 CAD 几何结构,它有助于将开发时间缩短多达 65-75%。
前期加载 CFD 仿真以缩短开发时间
Simcenter FLOEFD 使设计工程师能够在设计过程的早期进行仿真,因为识别和修复问题或探索改进措施更具成本效益。它集成在 CAD 中,显示生产率提高了 x2 到 x40 的系数。
利用设计师直观的 CFD 界面
利用 Simcenter FLOEFD CAD 嵌入式界面、引导式仿真设置和执行、智能自动化技术以及直接查看结果,将仿真交到设计工程师手中。允许他们尽早探索设计性能,这样他们就可以在不克服传统障碍的情况下做出明智的决策。
直接在原生 CAD 几何上执行 CFD,消除 CFD 开销
消除工具之间几何转换的延迟,克服为 CFD 分析准备 CAD 几何图形的复杂性。Simcenter FLOEFD 直接使用原生几何结构:因此,当您探索性能或评估模型更改时,CAD 模型会同时更改。
它在强大的自动网格划分和可处理任何质量的 CAD 几何图形的独特SmartCell技术方面具有关键优势。这些优势有助于处理组件中的小缝隙和表面不一致问题,这些问题通常会导致传统 CFD 工具的修复延迟很长时间。与此相辅相成的还有用于预处理的智能自动化,例如自动密封 CAD 几何图形和泄漏识别。
使用仿真驱动的设计——探索、比较和优化
利用参数研究和设计探索功能,在可用时间内评估更多设计选项。评估 “假设” 场景,确保产品在不同条件下的性能和可靠性。
使用此软件,您只需点击几下即可轻松地将设计与 CFD 结果可视化、绘图和表格结果并排比较并生成报告。使用仿真优化设计后,您可以直接将 CAD 模型传递给其他工程职能。

有什么新内容?
探索 Simcenter FLOEFD 2506 的新功能,包括:
- 控制子模型:项目参数
- 在 3D CFD 中使用多个基于 FMU 的模型
- 更快的智能 PCB 和 BCI-ROM 中的支持
- 用于热力学研究的瞬态结构分析
并了解最新的自动化增强功能 (EFDAPI) 等等