跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter OmniV?

Simcenter OmniV 支持跨系统、测试、控制、仿真和产品开发的开放 MBSE 实践,帮助团队持续验证需求,无需等待后期验证阶段。

工程师使用仿真尽早定义、测试和验证需求,以减少返工和代价高昂的意外。,Simcenter OmniV 与 PLM 和 MBSE 工具相连接,将验证引入产品开发中心。

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

采用以真正验证为重点的 MBSE

超越文档驱动的流程,将真正的验证置于 MBSE 实践的核心。从最早的设计阶段开始持续验证需求,尽早发现问题并消除代价高昂的后期返工。

通过完全可追溯性做出自信的决策

清晰地了解在整个开发过程中,变化如何影响需求和系统元素。一目了然地了解依赖关系,减少不确定性,并在真实见解的支持下做出更明智的工程决策。

启用开放且连接的 MBSE 环境

通过开放的、不受供应商限制的 MBSE 方法与 PLM 系统和工程工具无缝集成。保留现有工作流程,同时在整个产品开发生命周期中保持一致的数字主线。

特色功能

简单的系统建模

使用直观、与 SYSML 一致的方法快速创建系统模型。在单个连接视图中捕获结构、行为和需求,以加快对系统的理解。从一开始就支持早期验证和自信的决策。

simcenter omniv 简易系统建模宣传片 640x480

持续需求验证

直接在图表视图中定义需求并使用包括仿真在内的多种方法进行验证。随着设计的发展,实时更新验证结果,关闭设计意图和经过验证的性能之间的循环,以缩短周期时间并尽早降低风险。

simcenter omniv 持续需求验证促销活动 640x480

用于验证的集成仿真

将需求与先进的仿真工具联系起来,并从最早的设计阶段开始评估系统性能。无需等待物理原型或后期测试即可验证行为并确认设计意图,从而降低风险并加快开发。

simcenter omniv 用于验证促销的集成仿真 640x480

依赖关系和影响分析

映射需求、部件、用例和其他系统工件之间的关系。即时追踪受任何变更影响的内容,在了解系统依赖关系的前提下做出明智的工程决策。

simcenter omniv 依赖关系和影响分析促销活动 640x480

验证跟踪和报告

跟踪所有要求的验证状态,并提供清晰的最新结果。将文档、测试程序、测试报告和行业标准直接附加到需求、验证器和部件中,保持所有关键信息的上下文关联。团队可以即时了解项目状态,以支持更快的决策并在整个产品生命周期中进行审计。

simcenter omniv 验证跟踪和报告促销活动 640x480