Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET 是一款强大的电磁场仿真解决方案,用于预测电机、发电机、传感器、变压器、执行器、螺线管或任何带有永磁体或线圈的组件的性能。

对电磁设备的物理学进行建模
Simcenter MAGNET 具有精确模拟电磁设备物理特性的功能。这包括对制造过程、与温度相关的材料特性、磁化和去磁化建模以及矢量滞后模型等进行建模的能力。

Simcenter MAGNET 还具有具有六自由度功能的内置运动解算器。它允许对诸如磁悬浮或复杂运动之类的复杂问题进行准确的建模和分析。借助独特的智能网格重新划分技术,这成为可能。

通过仿真自动化探索可能性
高效的设计过程需要可以根据工作流程自定义的工具。Simcenter MAGNET 包含复杂的脚本编写功能,可实现灵活的工作流程自动化。

使用 Simcenter MAGNET 完全参数化的 CAD 功能将提高仿真效率。特别是,通常需要大量手动过程的模型,例如包括对不同尺寸和许多气隙的各种磁体进行大量计算的模型。

与电路到系统级建模保持集成
系统级(1D)或基于模型(二维轴对称、二维平移和全三维)分析需要精确的子组件模型,以考虑影响整体系统行为的交互作用和局部瞬变。

Simcenter MAGNET 包括原生电路模拟、协同仿真连接以及为 Simcenter Flomaster、Simcenter Amesim 和其他平台导出一维系统模型等功能。

有什么新内容?

保持整个 Simcenter 电磁解决方案的整合度。

案例研究

SkyTran

SkyTran利用Simcenter MAGNET将其磁悬浮系统的物理原型设计时间和成本减少了90%。

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

公司:skyTran

行业:汽车及交通运输行业

位置:Huntington Beach, California, United States

西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Simcenter 磁体功能