Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Prescan?

Simcenter Prescan 支持开发高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶车辆的虚拟验证。使用我们的 ADAS 仿真工具,工程师遵循系统的开发方法,缩短反馈回路和适应周期,同时涵盖可能的场景。

加速 ADAS 和自主系统开发
验证 ADAS 和自动驾驶汽车系统的安全性和可靠性可能需要长达数十亿英里的测试里程,包括所有可能情况下的所有可能场景。只有使用 ADAS 仿真虚拟完成大部分验证工作(比实时更快)时,这才是可行的;因此,工程师需要一个全面的基于物理的平台,使他们能够遵循系统的方法。

基于物理的传感器仿真的验证和验证

了解 Simcenter Prescan 如何成为用于高效测试 ADAS 和自动驾驶车辆系统的领先仿真平台。

随着汽车行业的复杂性和对软件的依赖程度不断提高,这种方法至关重要,它通过简化开发过程和提高产品质量来提供竞争优势。
朴尚英, NVH MBD 工程师
白皮书

利用 Siemens 自治工具链

了解如何通过解决软件基础设施和场景创建问题来提高 ADAS 和 AV 系统的可靠性和安全性。

该图显示了使用箭头连接圆形节点的过程步骤

Simcenter 预扫描功能

结构动力学

白皮书