跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC TOP 连接?

控制柜内部和外部的无误可靠布线是确保设备可用性的重要因素。在将传感器和执行器连接到控制柜时,SIMATIC TOP 连接系统布线可帮助您节省接线时间并最大限度地减少错误源。

有多种接线选项可供选择:基于积木原理的全模块化连接、使用捆绑单根电线的灵活连接和通用连接电缆。

主要好处

尽量减少接线过程中的错误

无论是模块化构件还是带单线的前端连接器,系统布线都能实现安全、无错误的连接。

更快地为机柜接线

由于减少了布线支出,安装时间缩短了。

确保您的工厂的可用性

清晰的连接图和简单的组件更换确保了设备的可用性。

特色功能

完全模块化的连接

全模块化连接简单、快速、安全地将现场传感器和执行器连接到 SIMATIC S7 或分布式 IO 设备。该连接包括 S7-1500 和 ET 200MP 的前连接器模块、可连接的连接电缆和用于取代传统接线板的终端模块,还允许调整电压和性能。

灵活的连接

灵活的连接使安装在控制柜中的传感器和执行器能够更快、更轻松地连接到 SIMATIC S7。为实现此目的,前连接器已预先接线,以便使用 20 或 40 条单独的电线连接到数字 IO 组件。线束另一端带有清晰标签的单个磁芯可以布线到控制柜中的任何元件。

SIMATIC TOP 将通用连接线缆与 SIMATIC S7-1500 连接 S7-1500

通用连接电缆

SIMATIC S7-1500 IO(25 mm)、SIMATIC ET 200SP、SIMATIC S7-1200 和 LOGO的接线!S7-1500传感器/执行器是时间/成本开销、配置、控制柜安装、采购和服务简便性方面的重要因素。使用 SIMATIC TOP 连接系统布线,建立可靠连接既简单又快捷。

非屏蔽通用连接电缆的长度为 0.5 到 2 m,适用于各种控制柜概念。它用于加入 SIMATIC 或 LOGO! 上的标准连接带有 SIMATIC TOP 的设备连接终端模块并传输八个信号和电源电压。

SIMATIC TOP 连接入门

探索适用于您的设备的所有系统布线选项。

Select...

S7-1500 和 ET 200MP

SIMATIC TOP connect 为 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的输入和输出模块的高效接线提供了两种选择:S7-1500 全模块化连接 用于快速、清晰地连接现场的传感器和执行器以及 灵活的连接 便于在控制柜内连接。

SIMATIC TOP connect-前接头模块

完全模块化的连接

SIMATIC TOP Connect 提供...

  • 保证系统符合 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP S7-1500
  • 减少了布线工作
  • 在现场快速连接传感器和执行器
  • 模块化系统,安装成本最低
  • 不混用单根电线
  • 缩短了调试、测试和服务时间
  • 终端模块取代接线端子,通过 LED 和电压调整为数字 IO 提供信号,例如,从 230 V 交流电到 24 V DC

前置连接器模块

连接电缆

连接模块

灵活的连接

  • 保证系统符合 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP S7-1500
  • 可轻松连接控制柜中的传感器和执行器
  • 由于前连接器已经接线,因此缩短了调试时间
  • 0.5 mm² 电线横截面适用于更高的电流
  • 经过 UL 和 CSA 认证的适用于美国市场的单根电线
  • 用于楼宇自动化的无卤素版本

带单线的前连接器

灵活的连接

更多资源

小册子和产品目录

小册子 | SIMATIC TOP 连接

目录 | ST 70:Totally Integrated Automation 产品-SIMATIC

视频

视频 | 教程:连接通用连接电缆

视频 | 教程:在 TIA Selection Tool 中选择 SIMATIC TOP 连接电缆

链接

链接 | TIA Selection Tool