Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIWA Quality Inspector 10 Node Extension?

SIWA 质量检查器是一个从处理厂到客户水龙头的实时水质监测系统。该应用程序提供了对客户变色、味觉和气味投诉的风险的精细洞察。

SIWA 质量检查员根据节点结构定价。节点是网络中安装了一组传感器的任意点,例如通往供水库的入口管道。

10 节点扩展订阅允许您扩展监控系统。例如,将您的资产属性从 67 扩展到 670,并将时间序列数据采集率提高到 0.06KB/s。

关键优势

扩展您的水资源管理系统

根据你需要的节点数量,从 SIWA Quality Inspector Base Package 向上扩展。节点是配备水质传感器的地点,通过单个远程遥测单元 (RTU) 连接到工业物联网。

增加资产属性

确定系统所需的资产属性数量。10 节点扩展订阅提供了 670 个属性,而基础包提供了 67 个属性。

双重赛事

10 节点扩展订阅包含 2000 个事件。相比之下,SIWA Quality Inspector Base Package 包含 1000 个。

特色功能

开始使用