all
完全可配置
由西门子设计的 SIMATIC S7-400 控制器系列可灵活配置,适用于过程工业中要求苛刻的应用。S7-400
可灵活配置的 SIMATIC S7-400 控制器系列专为制造和过程自动化行业中的标准和故障安全应用而设计。S7-400SIMATIC S7-400H 和 FH 系统非常适合数据密集型任务。S7-400 和创新的 S7-410 产品线都提供了长期的投资安全性,并将继续作为 PCS 7 控制系统的硬件支柱。
由西门子设计的 SIMATIC S7-400 控制器系列可灵活配置,适用于过程工业中要求苛刻的应用。S7-400
这些控制器使用 SIMATIC S7-400H 和 FH 系统,可确保高度的安全性和可用性。
SIMATIC S7-400 控制器是一项长期投资。S7-400通过持续的备件供应和组件的可用性,您可以永久访问控制器系列。