SIMATIC S7-300 是一款通用控制器,用于全球许多应用。S7-300它节省了安装空间并采用模块化设计,为各种自动化任务提供了灵活性。SIMATIC 已获得数百万次的成功证明,可确保面向未来的应用的连续性和质量。
all
模块化设计
您的系统配置非常灵活——根据您的应用要求在单个机架或多个机架之间进行选择。
SIMATIC S7-300 是一款通用控制器,用于全球许多应用。S7-300它节省了安装空间并采用模块化设计,为各种自动化任务提供了灵活性。SIMATIC 已获得数百万次的成功证明,可确保面向未来的应用的连续性和质量。
SIMATIC S7-300 节省了 PLC 的安装空间,并且可以采用水平和垂直布局进行安装,以优化可用的机柜布局。S7-300
您希望您的应用程序值得信赖且面向未来吗?SIMATIC S7-300/ET 200M 系统系列将在 2033 年之前上市。
你需要执行的唯一维护任务既简单又不频繁:备份操作系统、更换模块、更换备用电池和更换保险丝。
您的系统配置非常灵活——根据您的应用要求在单个机架或多个机架之间进行选择。
享受紧凑的占地面积——一种节省空间的布局,可将所有模块集中在一起。通过简化布线管理更少的信号连接。借助轻松的扩张机会,让您的投资经得起未来考验,有增长空间。
使用更高的 I/O 容量跨分布式模块处理更多信号。通过额外的插槽容纳更大的系统架构。灵活放置在多个位置分配模块。