为什么选择S7-200 SMART G2?
S7-200 SMART G2 系列是 S7-200 SMART 的第二代,在硬件架构设计方面大胆创新,采用刀片式设计,模块占用空间大幅缩小,且采用直插式端子布局,简化了接线流程。系统部署更加灵活,能够满足各种场景自动化应用需求。
S7-200 SAMRT G2 提供全新设计、灵活模块化扩展与双以太网口,实现高效组态、可靠通讯与强大扩展能力。升级的运动控制、更大存储与丰富功能,适用于多种行业与机型。
S7-200 SMART G2 系列是 S7-200 SMART 的第二代,在硬件架构设计方面大胆创新,采用刀片式设计,模块占用空间大幅缩小,且采用直插式端子布局,简化了接线流程。系统部署更加灵活,能够满足各种场景自动化应用需求。
S7-200 SAMRT G2 提供全新设计、灵活模块化扩展与双以太网口,实现高效组态、可靠通讯与强大扩展能力。升级的运动控制、更大存储与丰富功能,适用于多种行业与机型。
柜内空间节省约 30%,搭配直插式端子,接线效率提升约 60%,大幅降低现场安装成本。
最大支持 16 个扩展模块,配合双以太网口,实现灵活通讯与项目自由扩展
S7‑200 SMART G2程序运行更流畅、响应更快,可轻松处理更复杂的逻辑与应用。
可带最多8 个实体轴,支持电子凸轮、齿轮同步,支持测量输入及虚轴功能,可轻松满足复杂运动控制与功能扩展需求。

支持PROFINET IRT轴,确保高要求自动化场景下稳定、高速的数据传输。同时全面遵循 PLCopen 开放标准,让编程更规范、高效、可移植,简化系统集成与后期维护。

内置 Trace 功能可实时监控并记录轴运动过程中的关键变量,直观呈现运行曲线,快速定位异常、优化参数,大幅提升设备调试与故障诊断效率。