Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC S7-1500S?S7-1500S

SIMATIC S7-1500S Software Controller 为工业 PC 带来了 SIMATIC S7-1500 控制器功能,可用于 C++ 等高级语言。S7-1500S S7-1500这样可以确保系统的高可用性并避免停机,因为即使操作系统出现故障或重新启动,控制器也能运行。它独特地将 SIMATIC 控制器的高可靠性与基于 PC 的解决方案的灵活性结合在一起。

关键优势

高性能

将 SIMATIC 控制器的高可靠性和系统可用性与基于 PC 的解决方案的优势相结合。享受标准化、可扩展性、长正常运行时间、简单的 PC 应用程序集成和高生产率。

可靠性

受益于 PLC 控制器的安全性以及工业 PC 的灵活性和独立性。SIMATIC 软件控制器在重启期间甚至在操作系统出现故障时继续运行。

多个应用程序

支持各种应用程序,例如eMobility充电基础设施或风力发电。SIMATIC S7-1500 软件控制器用途广泛且可靠。S7-1500

特色功能

开始使用