Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC S7-1500 TM NPU?S7-1500

使用适用于 SIMATIC S7-1500 控制器和 ET 200MP I/O 系统的 SIMATIC S7-1500 TM NPU(神经处理单元)模块,您可以将人工智能集成到自动化中。S7-1500 S7-1500将 AI 算法与 PLC 逻辑相结合,无需额外的 PC 硬件即可在 SIMATIC 系统中实现高级应用。

传统自动化难以应对物体识别或质量检查等复杂任务。借助 SIMATIC S7-1500 TM NPU,机器无需大量手动编程即可适应并做出明智的决策,从而简化操作并提高系统可靠性。S7-1500最重要的是,您可以直接在 PLC 中处理神经网络。

主要好处

实现更大的灵活性

SIMATIC S7-1500 TM NPU 模块使用 AI 和机器学习来处理未知物体。S7-1500消除对新对象的资源密集型编程,以提高敏捷性并减少手动干预。

实现更高的质量

向 SIMATIC S7-1500 TM NPU 传授快速、可靠质量检查的专业知识。S7-1500利用神经网络训练获得一致的产品标准,以减少缺陷和返工。

提高效率并减少停机时间

使用 SIMATIC S7-1500 TM NPU 模块实现灵活、自动的机器响应,减少手动干预。S7-1500减少停机时间、提高可用性、优化资源并加快吞吐量以获得运营收益。

特色功能

开始吧