Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC S7-1500 R/H CPU?S7-1500

SIMATIC S7-1500 R/H 是一款冗余、高可用性的 CPU 系统,旨在最大限度地提高工厂可用性。S7-1500通过将备份 CPU 与主 CPU 同步,它可以确保停机期间不会丢失任何数据,从而防止代价高昂的生产停滞。它的独特价值在于其系统集成的同步和项目一致性,在 TIA Portal 中不需要任何特殊的工程知识。IO 外围设备通过带有 MRP 的 PROFINET 环作为交换式 S1 或 S2 设备连接到主 CPU 和备用 CPU,用于 R-CPU 和 R1,通过任何 PROFINET 结构连接到 S1 或 S2 设备。对于 R-CPU,CPU 之间的最大距离可以约为 100 m,H-CPU 之间的最大距离可达 40 km。

关键优势

减少停机时间

由于每个级别(控制器、网络和接口模块)都具有高可用性,因此消除了单点故障。

易于维护

热交换允许在运行期间更换自动化组件,使用运行中配置 (CiR) 也可以进行扩展。

易于集成

无需其他软件或许可证。相同的工程软件 TIA Portal,但没有用于同步和冗余管理的编程。

特色功能