Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要升级 Performance Insight Asset?

Performance Insight Asset Upgrade 为 Industrial Edge 应用程序 Performance Insight 提供另一项资产,以增加数据结构和提高车间透明度。将您的机器和设备性能提高多达 10%。

一项资产包括最多 50 个变量和/或最多 50 个应用程序中使用的 KPI 实例。只要您为单个资产配置 KPI 实例、变量限额验证、仪表板或报告,资产就会被启用。

SIMATIC Performance Insight是一款工业边缘应用程序,可为生产线或整个工厂的机器提供可观的透明度。访问所有机器数据以计算和可视化关键性能指标 (KPI),从而简化您的机器和工厂。有关更多信息,请查看产品表。

特色功能

开始使用