为何选择多字段总线?
SIMATIC MultiFieldBus 支持使用 PROFINET、以太网/IP 和 Modbus/TCP 协议在不同的现场总线系统之间进行灵活通信,因此您可以满足不同的机器要求,而无需在客户协议更改时更换 IO。将一根多现场总线用于三种以太网协议,作为自动化项目的通用解决方案。
借助 MultiFieldBus,您可以为您的应用使用最佳协议,无论现场总线的类型如何,IT 人员都可以访问机器数据。机器制造商无需对 iOS 进行复杂调整即可根据要求定制机器。SIMATIC ET 200 多现场总线接口模块可以通过各种协议与控制器交换数据。SIMATIC ET 200SP 可以通过各种协议同时通信。
通过PROFINET协议进行通信的多现场总线可以直接在全集成自动化门户(TIA Portal)中进行配置。