Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC Motion Control?

SIMATIC 运动控制是一项集成的系统功能,可为所有运动控制应用提供简单解决方案。其灵活扩展的自动化解决方案具有无缝集成的安全功能和高效的TIA Portal设计,可让您快速实现创新机器和设备。Simply SIMATIC Motion Control:灵活。高效。未来可行。

主要好处

可定制

使用具有运动控制功能的控制器以及 SINAMICS 驱动器、SIMOTICS 电机、SIMATIC 人机界面和 I/O 系统,根据您的特定要求优化整台机器。

易于使用

全面访问整个数字化自动化,从数字化规划到集成工程和透明运营。我们的免费即用型应用程序可在多种运动控制应用程序中快速启动。

灵活

让生产更具活力,缩短上市时间:SIMATIC 系统提供了尽可能大的灵活性,即使是最苛刻的运动控制要求也可以实现。

特色功能