SIMATIC Field PG 是一款坚固、高性能的笔记本电脑,针对移动工程进行了优化。它预先安装了 TIA Portal 工程软件,随时可以运行,可以高效地配置、调试和维修机器和设备。
冲击、振动和电磁干扰不会影响您的工作。通过 PROFIBUS、PROFINET 和串行连接与机器和设备通信。SIMATIC 存储卡可直接在设备中重新编程。
这个完整的硬件和软件包提供了无与伦比的性价比和高质量的德国工程设计。
SIMATIC Field PG 是一款坚固、高性能的笔记本电脑,针对移动工程进行了优化。它预先安装了 TIA Portal 工程软件,随时可以运行,可以高效地配置、调试和维修机器和设备。
冲击、振动和电磁干扰不会影响您的工作。通过 PROFIBUS、PROFINET 和串行连接与机器和设备通信。SIMATIC 存储卡可直接在设备中重新编程。
这个完整的硬件和软件包提供了无与伦比的性价比和高质量的德国工程设计。
SIMATIC Field PG 经过优化,可实现高效的工程设计。它具有高速工作记忆和高分辨率显示屏,可缓解眼睛疲劳并支持人体工程学操作。
完全屏蔽电磁干扰(经过 EMC/EMS 测试)。防尘工业设计,采用深色配色方案和带有耐磨激光铭文的高对比度、发光键盘。
通过预安装的、经过系统测试的编程软件随时可以运行。TIA Portal 或 Combo(TIA Portal + 前身)预装了 TIA Portal 工程软件,可进行试用,用于快速配置。

用于 PROFINET 连接的 2 个千兆以太网(10/100/1000 Mbit),用于传统网络的 1x PROFIBUS DP/MPI。支持蓝牙 V5.3 和最新的 Wi-Fi 6E。端口:2 个 USB 4 Type C 和 4x USB 3.2 Type A 端口

第 7 步专业版(TIA Portal)、步骤 7 专业版、WinCC 高级(TIA Portal)、步骤 7 高级安全版(TIA Portal)和分布式安全、plcSim、S7-PCT 和 SINEMA RC,可作为试用版、TIA Portal 或 Combo 许可证订购。

除了 SIMATIC Field PG 之外,您订购时还包括以下物品:笔记本电脑背包、240 W 电源、特定国家/地区的电源线(如果已配置)和快速安装指南。