Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC ET 200SP?

为您的应用提供完美的高性能解决方案:尽管设计紧凑,SIMATIC ET 200SP 还是最强大的分布式 I/O 系统之一。您还可以受益于集成的安全功能,并且由于具有多热交换功能,可以在运行过程中交换模块。[Absatz] SIMATIC ET 200SP 产品系列包括分布式控制器、接口模块、信号模块和用于扩展工作站功能的附加模块。其他模块包括通信模块、技术模块、驱动控制器、电源装置等。

主要好处

针对开关箱中的分散使用进行了优化

借助我们紧凑的模块化解决方案,最大限度地释放灵活性和效率,该解决方案针对小型开关箱内的分散控制架构进行了完美优化。

总拥有成本

该系统专为轻松布线、便于维护、全面诊断和无缝扩展性而设计。实现长期节约,最大限度地提高运营效率。

ET 200SP 生态系统的多样性

探索 ET 200SP 生态系统的巨大潜力!凭借其全面的产品组合,我们的解决方案非常适合各种应用和性能,以满足您不同的自动化需求。

特色功能

经常问的问题

开始吧