all
IO 模块
信号模块允许可扩展和成本优化的设计。除了经典的输入和输出模块外,还提供故障安全型号。
SIMATIC ET 200pro 是我们用于分布式自动化的模块化 I/O 系统。这种小巧、坚固耐用的高性能系统可提供 IP65/66/67 防护等级,适用于各种行业。即使在恶劣的工业环境中,也可以直接在机器上实施 I/O 系统。我们坚固的模块化设计允许在没有控制柜的情况下直接安装,可承受增加的机械负荷。使用 SIMATIC ET 200pro 简化设置并降低安装复杂性。
该系统可模块化扩展,并围绕活动背板构建,可实现灵活无缝的扩展。
广泛的模块类型使其可以完美地针对从小型设置到高度复杂的应用的任何情况进行定制。
无论是用作中央控制器的扩展,还是作为带有自己控制器的独立解决方案部署。
信号模块允许可扩展和成本优化的设计。除了经典的输入和输出模块外,还提供故障安全型号。
扩展您的电台的功能。提供 IO-Link、RFID 以及变频器和电机启动器。
建议将 CPU 用于要求 IP65/67 的分布式应用程序。
I/O 站通过接口模块连接到总线系统。这提供了灵活的连接选项。