Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC ET 200MP?

SIMATIC ET 200MP 专为高性能、集中式自动化应用而设计,在这些应用中,空间、灵活性和可扩展性至关重要。模块化 I/O 系统无缝集成到 SIMATIC 自动化产品组合中,支持高效的工程和操作:

  • 实现高通道密度以减少机柜空间和布线工作量
  • 使用适用于数字、模拟和技术信号的模块化 I/O 模块灵活扩展
  • 无缝集成到 TIA Portal 以实现稳定的工程设计
  • 凭借快速的背板总线性能支持要求苛刻的应用程序
  • 通过兼容性和可扩展性确保长期投资保护
  • 作为 SIMATIC S7-1500 控制器的中央 I/O 系统运行 S7-1500

这使得 SIMATIC ET 200MP 成为现代自动化系统的可靠选择。

主要好处

经过优化,可在控制柜中集中使用

SIMATIC ET200MP 设计紧凑,易于集成,可最大限度地利用空间并简化安装。

降低仓储成本

简化您的供应链,最大限度地减少库存开销。我们的解决方案通过优化库存水平和提高物流效率来显著降低仓储成本。

整合到 S7-1500 生态系统

与 SIMATIC S7-1500 PLC 一起实现集中式和分散式应用的无缝集成。S7-1500利用熟悉的工具和统一的平台,以最大的灵活性和效率增强您的自动化解决方案。

关键规格

SIMATIC ET 200MP 模块化 I/O 系统的核心技术特性。

系统类型

集中式模块化 I/O 系统

信道密度

高密度数字和模拟模块

性能

快速背板总线通信

整合

完全集成到 TIA Portal

模块化

灵活的模块组合和扩展

诊断

集成的系统和模块诊断

特色功能

经常问的问题

探索资源

学习 SIMATIC ET 200MP 的基础知识

网站 | 在 TIA 选择工具中配置

小册子 | SIMATIC ET 200 — 控制柜内部和外部的 I/O 系统

小册子 | 利用极致力量提高生产力

工业商城

网站 | 工业商城