Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean 是一款分散式外围解决方案,适用于卫生敏感型应用。将其用于清洁和安全至关重要的食品、制药和包装行业。保持严格的卫生和防止污染是关键挑战。SIMATIC ET 200clean 采用易于清洁的设计和耐化学腐蚀的外壳,为您的运营提供支持。可靠地满足食品安全要求并保持较高的清洁度标准。该系统的 IP69K 认证可在清洁过程中提供强大的保护和密封性,防止灰尘或细菌穿透设备。其 360° 清洁能力有助于去除杂质并防范健康风险。

主要好处

优化可清洁性

采用特殊外壳设计,实现 360° 卫生清洁。有效去除杂质并防止细菌,保持设备清洁。获得可靠的健康风险保护,以满足严格的食品安全要求。

整合灵活性

使用灵活的设备功能集成到您的系统中。适应不同的自动化结构、现场总线和控制器,根据运营需求改进您的系统。

提高可靠性

依靠早期故障检测和安全关闭驱动器来实现稳定的生产。在要求苛刻的高可用性应用程序和系统中使用,即使在充满挑战的环境中也能最大限度地减少停机时间。