Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC ET 200AL?

探索 SIMATIC ET 200AL,这是一款坚固、紧凑的 IO 系统,具有 IP65/67 防护等级,专为密闭空间和动态应用中的分布式控制电子设备而设计。其经过深思熟虑的设计可以方便地将单个模块安装到机器或装配线内的任何位置。这种可扩展且高度灵活的系统可适应您的通信标准,从而在任何应用程序中实现最佳协议使用。

主要好处

灵活安装

得益于纤薄的设计,该模块即使在狭窄的空间中也能适用。

轻便

重量最小,可以灵活地将模块安装在移动的机器部件上。

混合配置

这些模块可以独立使用,也可以作为 SIMATIC ET 200SP 的扩展。

精选模块