SIMATIC ET 200SP Open Controller
SIMATIC ET 200SP Open Controller 是同类控制器中首款将基于 PC 的 SIMATIC S7-1500 软件控制器的功能与计算机应用程序、中央输入/输出和可选可视化功能结合在紧凑设备中的控制器。S7-1500
Distributed Controllers 用于具有分布式架构的机器和可用空间有限的系列机器。通过将情报转移到各个工作站,您可以在不停机的情况下修复故障,从而提高可用性。它们将 SIMATIC S7-1500 的优势与 SIMATIC ET 200 IO 系统的设计相结合。S7-1500
Distributed Controllers 可以直接安装在机器上的小型控制箱中,对于 ET 200pro 来说,也可以不安装它们。在联网工厂中,通过 PROFINET 实现与生产线中央控制柜的连接。将数据从中央控制柜转移到各个站点上的 Distributed Controllers 可以提高整体可用性。
我们的分布式控制器包括:
快速处理命令。通过 PROFINET IO IRT 体验高性能网络连接,并以高达 100 Mbps 的速度传输内部数据。轻松记录从 50 µs 开始的模拟值和输出,以及 1 µs 的数字值和输出。
通过开放以太网通信(TCP/IP、UDP、ISO-on-TCP)确保可靠、快速的数据交换,并通过 PROFINET、PROFIBUS、IO-Link、Modbus RTU、Modbus TCP、PtP、ASCII、3964R 和 USS 进行有效通信。
无论环境如何,每个 Distributed Controller 都可以通过一堆可直接连接的模块、标准和故障安全模块、数字和模拟输入/输出、电机启动器、通信和技术进行扩展。
SIMATIC ET 200SP Open Controller 是同类控制器中首款将基于 PC 的 SIMATIC S7-1500 软件控制器的功能与计算机应用程序、中央输入/输出和可选可视化功能结合在紧凑设备中的控制器。S7-1500
紧凑型分布式控制器 ET 200SP CPU 是标准和故障安全应用的完美解决方案,特别是对于具有分布式智能的机器或空间有限的系列机器。
对于机柜外的用例(IP 65/67),SIMATIC ET 200pro 系统非常适合。该系统可用作标准控制器和故障保护控制器,可以直接安装在机器层面,例如传送带架。