Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC IOT2050?IOT2050

无论是在新工厂还是现有工厂,SIMATIC IOT2050 都能轻松开启通往数字化维度的道路。IOT2050智能物联网网关易于改造。它将直接在您的生产设施中采集、处理、协调和保存来自多个来源的机器和生产数据,然后将其转发到本地或基于云的系统。

使用总线系统或串行接口轻松将 SIMATIC IOT2050 集成到您的现有通信基础架构中。IOT2050无需更改现有的控制硬件或软件。

无论是灵活的一次性制造、基于状态的维护,还是生产系统的可靠材料供应,使用 SIMATIC IOT2050 智能 IoT 网关,您都可以实施基于增值数据的应用,实现最先进的生产。IOT2050

主要好处

集成到 Industrial Edge

有了未来的边缘功能,将SIMATIC IOT2050 IOT2050 集成到西门子的 Industrial Edge 解决方案中将变得很容易。该网关分析和处理机器和设备数据,并提供即时现场数据分析。

链接到 IIoT 和云

SIMATIC IOT2050 智能物联网网关将公司内部的 IT、生产和云连接起来,整合了来自各种数据源的数据。IOT2050然后,它通过工业 IT 解决方案处理数据并将其传输到生产环境。

获得最佳性能

得益于强大的德州仪器 ARM 处理器、2 GB DDR4-RAM 内存和许多接口,例如用于无线网卡的 mPCIe 端口、千兆局域网和两个 USB 端口,以及一个串行端口和一个 Arduino 端口,实现最高性能。

特色功能