为什么 SIMATICIOT2000?
SIMATIC IOT2000 是西门子的工业物联网网关,专为智能制造而设计。IOT2000它使用灵活的协议和基于Linux的开放架构连接机器、IT系统和云平台,从而实现无缝集成和可扩展性。它专为坚固可靠性而打造,可承受恶劣的工业条件,同时减少停机时间。它经济实惠且面向未来,支持预测性维护和流程优化,推动数字化转型,并在Siemens ecosystems生态系统中提供可衡量的投资回报率。
SIMATIC IOT2000 是西门子的工业物联网网关,专为智能制造而设计。IOT2000它使用灵活的协议和基于Linux的开放架构连接机器、IT系统和云平台,从而实现无缝集成和可扩展性。它专为坚固可靠性而打造,可承受恶劣的工业条件,同时减少停机时间。它经济实惠且面向未来,支持预测性维护和流程优化,推动数字化转型,并在Siemens ecosystems生态系统中提供可衡量的投资回报率。
使用灵活的工业协议和开放架构实现生产环境间的无缝数据交换,确保与现有系统的平稳集成和未来的可扩展性。
利用实时数据进行预测性维护和流程优化,减少停机时间并提高效率,从而提供可衡量的投资回报率并支持具有成本效益的数字化转型。
该网关专为工业环境而设计,可承受振动、极端温度和灰尘,从而最大限度地减少维护需求并保证在要求苛刻的环境中保持稳定的性能
SIMATIC IOT2000 建立在基于 Linux 的平台上,支持开放标准和第三方应用,可轻松定制并与现有系统无缝集成,从而提高适应性并降低复杂性。IOT2000
该网关专为坚固可靠性而设计,可承受振动、灰尘和极端温度,确保不间断的性能并最大限度地减少停机时间,从而提高运行连续性并降低维护成本。
支持 OPC UA 和 MQTT 等协议,用于连接机器、IT 系统和云平台,实现实时数据交换和互操作性,从而推动更快的决策和优化生产流程。