Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC 为要求苛刻的应用提供强大的系统性能,适用于各种工业任务。由于接口众多,每台 SIMATIC Rack PC 都可以快速灵活地扩展,是要求苛刻的工业自动化、可视化和数据处理任务的理想之选。这些可扩展的 PC 专为全天候持续运行而设计,拥有集成的网络安全和全球认证。

完整的产品组合包括以下服务器类选项:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

这些选项在工作站类中可用:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

或者在客户端类中选择以下选项:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

主要好处

适应您的设置

由于有多种接口和配置可供选择,您可以为要求苛刻的工业应用找到合适的 SIMATIC Rack PC 系统。

拥抱人工智能

部分系统支持使用高性能 AL 加速卡。让您的团队能够利用 AI 扩大运营规模。

符合您的预算

SIMATIC Rack PC 产品组合中有三种类别可供选择,即服务器级、工作站级和客户机级,您可以选择适合您的价位和需求的解决方案,从性能最佳到基本应用。

特色功能

SIMATIC Rack PC 产品组合一览

服务器等级

RAID1/5 配置和冗余电源可确保高数据完整性。高计算能力和可选的人工智能加速器支持计算密集型 CPU 和 GPU 密集型应用,例如虚拟化和人工智能训练。

一张 SIMATIC 机架式电脑 IPC RW 545A 的宣传图片,该电脑采用流畅的设计和黑白配色方案。

工作站等级

这些电脑在机器视觉、人工智能推理和仿真方面表现出色,提供一流的计算能力和图形。RAID1 配置和可选的冗余电源确保了强大的数据安全性。

采用黑色和银色配色方案的 Simatic Rack PC IPC RW RC-543B 的正面视图。

客户类别

客户级 PC 是经济实惠、灵活的解决方案,适用于 HMI、测量和监控等简单应用。它们通过专用 GPU 支持多显示器设置,并使用桌面操作系统快速集成环境。

Simatic Rack PC 的背面视图,背面有红白标签。