Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC Panel PC?

Panel PC 产品组合非常适合直接在您的机器上或系统中执行可视化任务。一体化平板电脑设备集成了工业 PC 和控制前端。它们具有尖端的性能、高度的可扩展性和出色的显示屏。

作为内置或完全受 IP65 保护的设备,它们可以满足制造和过程自动化的各种要求。完整的产品组合包括以下选项:

  • SIMATIC IPC277G
  • SIMATIC IPC377G
  • SIMATIC IPC PX-32A
  • SIMATIC IPC PX-39A
  • SIMATIC IPC677E

主要好处

自定义您的解决方案

在产品组合中选择具有不同接口和配置选项的电脑。许多选项均可通过 M.2 插槽和 PCIe 插槽进行扩展。

简化您的操作

适用于机械工程、设备工程、交通工程或电力传输等行业以及造船、楼宇自动化、仓储和物流等行业的可视化和控制任务。

在恶劣的条件下表现

不要因行业而妥协。某些选项提供最高的工业功能,可在恶劣条件下灵活使用,无需维护。

特色功能