all
SIMATIC IPC ORCLA
使用 SIMATIC IPC ORCLA,您可以更轻松地设置、调试、更新和维护 SIMATIC 工业 PC。模块化框架为您提供了执行任务和专注于应用程序开发的新选项。
SIMATIC IPC 软件和工具支持您配置、诊断和可视化您的自动化任务。我们的 SIMATIC 软件套件使您能够在早期发现潜在故障,并有效地最大限度地减少停机时间。
模块化框架简化并缩短了 SIMATIC IPC 的设置、调试、维护和安全,因此您可以更高效地执行任务。SIMATIC IPC 软件包括:
我们还提供SIMATIC IPC工业操作系统,这是一种基于Linux的操作系统,是SIMATIC IPC现有并经过验证的微软Windows操作系统的替代方案。
我们的 SIMATIC IPC 软件和工具使您能够尽早发现潜在故障并显著削减总开支,从而最大限度地减少停机时间。
在 SIMATIC IPC 软件上安全地处理您的数据,以实现预防性数据备份、快速恢复和便捷复制。无论电脑配置如何,都可以在所有 SIMATIC IPC 上运行这些操作。
带有 SIMATIC WinCC 或 SIMATIC SW Controller 的软件包可以与相应的 SIMATIC IPC 一起订购。此选项适用于所有 SIMATIC IPC。
使用 SIMATIC IPC ORCLA,您可以更轻松地设置、调试、更新和维护 SIMATIC 工业 PC。模块化框架为您提供了执行任务和专注于应用程序开发的新选项。
该软件工具用于简单、预防性的数据备份和硬盘内容恢复。无论电脑配置如何,该工具都可以在所有 SIMATIC 工控机上运行,并且可以直接从 U 盘下载。
SIMATIC IPC DiagMonitor 支持对 SIMATIC 工业 PC 进行智能、全面的监控和诊断。它可以尽早发现硬件和软件中可能出现的故障。