为什么 SIMATIC 工业显示器?
Siemens 不仅仅是一款简单的工业显示器,还提供可靠且极其坚固耐用的工业显示器,具有多种用途。无论是用于控制中心、作为控制台的内置单元,还是作为基于 PC 的可视化和控制解决方案,SIMATIC 工业显示器和瘦客户机始终为您提供最佳方案,或者作为完全受 IP65 保护的 Pro 设备。
SIMATIC 工业电机有两个产品系列:
- SIMATIC HMI IM-3xxa
- SIMATIC 工业液晶显示器

为什么 SIMATIC 工业显示器?
Siemens 不仅仅是一款简单的工业显示器,还提供可靠且极其坚固耐用的工业显示器,具有多种用途。无论是用于控制中心、作为控制台的内置单元,还是作为基于 PC 的可视化和控制解决方案,SIMATIC 工业显示器和瘦客户机始终为您提供最佳方案,或者作为完全受 IP65 保护的 Pro 设备。
SIMATIC 工业电机有两个产品系列:

SIMATIC 液晶显示器满足屏幕刷新时间的严格要求,性能可靠。
当无法使用平板电脑实现集中式解决方案时、想要直接在工厂调试工业 PC 或需要更改 BIOS 设置时,请使用 SIMATIC 液晶显示器。
根据您的选择和需求,选择价格更实惠的 SIMATIC HMI IM-3xxa 系列或坚固耐用的 SIMATIC 工业液晶显示器。
这些价格实惠的变体具有坚固的多点触控显示屏,可实现直观的操作,并有 2 种显示屏尺寸可供选择:12 英寸和 15 英寸。可提供 “封盖” 型号,背面防护等级为 IP65。
具有快速响应时间的工业显示器,可实时控制和监视操作员。这些创新设备提供多点触控版本,宽屏屏幕尺寸为 12、15、19、22 或 24 英寸。
在扩展版本中,SIMATIC 工业平板显示器可在最远 100 米的距离内使用(可选用作以太网监视器)。