Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要扩展。配置。利润。?

SIMATIC HMI PRO 是全方位的 IP65 防护控制单元和监控设备,可应对各种挑战。广泛的系统产品组合提供可扩展和可配置的解决方案,可根据您的特定要求进行调整。这提供了一种受保护的自动化解决方案,无需控制面板即可安装在机器附近。

主要好处

在恶劣的环境中运行

在食品和木工行业等恶劣环境中使用我们的 IP65 防护设备。即使在苛刻的条件下,功能强大的平板电脑也能获得稳定的性能和人体工程学操作。

优化空间

使用支撑臂将设备安装在机器上,以节省空间并防止碰撞。通过单独的旋转按钮和紧急停止功能享受直观的控制,从而提高效率和安全性。

加快运营

专用控制器和超薄设计便于机器集成。借助高性能和快速响应的触摸屏,工作速度更快。

特色功能