Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC 工业显示器?

Siemens 不仅仅是一款简单的工业显示器,还提供可靠且极其坚固耐用的工业显示器,具有多种用途。无论是用于控制中心、作为控制台的内置单元,还是作为基于 PC 的可视化和控制方案,SIMATIC 工业显示器和瘦客户机始终为您提供最佳方案,或者作为完全受 IP65 保护的 Pro 设备。

  • SIMATIC 工业电机有两个产品系列:
  • SIMATIC HMI IM-3xxa
  • SIMATIC 工业液晶显示器
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

主要好处

实时可视化

SIMATIC 液晶显示器满足屏幕刷新时间的严格要求,性能可靠。

灵活的设置

当无法使用平板电脑实现集中式解决方案时、想要直接在工厂调试工业 PC 或需要更改 BIOS 设置时,请使用 SIMATIC 液晶显示器。

经济实惠的解决方案

根据您的选择和需求,选择价格更实惠的 SIMATIC HMI IM-3xxa 系列或坚固耐用的 SIMATIC 工业液晶显示器。

特色功能