Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC Basic IPC?

SIMATIC Basic IPC 是用于在工业环境中执行数字任务的工业 PC,可帮助您为制造、过程自动化、物流和实验室自动化领域的数字化奠定坚实的基础。传统办公电脑难以应对灰尘、高温、振动和全天候连续运行等恶劣的工业条件。我们的 SIMATIC Basic IPC 提供专为满足这些需求而设计的硬件,性能可靠,使用寿命长,因此您可以:

  • 受益于稳健的工业品质,专为 24 小时连续运行而设计,并经过运行测试,可防止早期故障
  • 通过无风扇设计实现免维护运行,防尘并延长产品生命周期
  • 通过库存和预配置版本的快速供货来简化订购并缩短交付时间
SIMATIC Basic IPCs from Siemens

关键优势

简化多样的工业运营

将指导、验证、测试和文档整合到一个统一的系统中,从而简化制造、物流和自动化方面的复杂工作流程,从而减少手动工作并提高数据准确性。

实现更高的可靠性和更长的生命周期

与传统办公电脑相比,SIMATIC Basic IPC的无风扇设计和坚固的结构可在严苛的环境中提供持续的性能,从而提高了可靠性并延长了使用寿命。

简化连接和系统集成

利用各种可用接口无缝集成到新系统和现有系统中,增强操作灵活性。另外,直接连接所有必要的组件和工具,无需额外的硬件。

特色功能